TENDO Aviation

Für 100 % Auzugssicherheit! Sicher ist sicher ist sicher!

Ihr Vorteil: Erhöhte Prozesssicherheit und beste Wirtschaftlichkeit!


TENDO Aviation sorgt für eine formschlüssige, sichere Spannung aller Werkzeuge mit Standard-Weldonschaft. Auch bei der Hochleistungszerspanung droht dem Werkstück kein Schaden durch schadhafte oder nicht sicher gespannte Werkzeuge. Maschine und Werkzeug können maximal effizient eingesetzt werden. Eine hohe Prozesssicherheit und Wirtschaftlichkeit sind garantiert.
Und: Standard-Weldonschaft heißt Standard-Weldonschaft. Es sind keine Änderungen am Werkzeugschaft nötig!

Dreifache Sicherheit


Sicher ist sicher ist sicher. Makellose Oberflächenbearbeitung, verbesserte Kosteneffizienz und prozesssichere Bearbeitung. Der TENDO Aviation bietet Ihnen Sicherheit gleich mehrfach.

  • Maximale Leistung bei der Materialbearbeitung
  • Höchste Stabilität beim Sitz des Werkzeugs in der Halterung
  • Jedes Werkzeug mit Standard-Weldonschaft kann eingesetzt werden
  • Einfacher Werkzeugwechsel, keine Bearbeitung des Werkzeugschafts erforderlich
  • Bewährte SCHUNK Qualität: volle Investitionssicherheit und erstklassiger Service

Funktionsschnittbild

Funktionsschnittbild

  1. Hydro-Dehnspannfutter TENDO Aviation
  2. Sicherungskugel zur mechanischen Sicherung des Schaftfräsers
  3. Justierschraube zur mechanischen Sicherung der Zwischenbüchse
  4. Zwischenbüchse mit Bohrung für Sicherungskugel
  5. Standard-Schaftfräser mit Weldon-Mitnahmefläche


Produktdetails

Unser Leistungsversprechen


Erhöhen Sie Präzision und Wirtschaftlichkeit!
Unser Leistungsversprechen. Ihr Nutzen.

SicherFormschlüssige, sichere Spannung des Werkzeugs
UniversellKeine Nacharbeit am Werkzeugschaft. Direkter Einsatz des Werkzeugs mit Standard-Weldonschaft
PräziseDie Auszugssicherung sorgt für beste Formen und Toleranzen am Werkstück und eine prozesssichere Bearbeitung
PerfektExzellente Werkstückoberflächen, da Mikroausbrüche an der Schneide vermieden werden
EffizientSchnittdaten der Maschine und Werkzeuge können voll ausgenutzt werden, da die Spannung kraft- und formschlüssig und damit prozesssicher erfolgt
DauerhaftHöchster Rundlauf – und Wiederholgenauigkeit
EinfachEinfaches Spannen ohne Peripheriegeräte, jederzeit und überall
NachhaltigDie Schwingungsdämpfung des Werkzeughalters erhöht die Lebensdauer der Werkzeuge und Maschinenspindel und minimiert anfallende Anschaffungskosten
 

Wo TENDO Aviation seine Leistungsfähigkeit voll ausspielt


Flugzeugindustrie: Fertigung von Turbinenschlaufen, Turbinenblisks, Gehäuserahmen, Steuerelementen etc.

Automobilindustrie: Fertigung von Turboladern, Turboladergehäusen, Läufern und Steuerrädern, Einzelteilen für Rennsport, Einspritzdüsen etc.

Metallverarbeitende Industrie: Bearbeitung von Titanlegierungen, Nickel-Basis-Legierungen etc.

Inspiriert von der Luftfahrt, einsetzbar in allen Bereichen mit technisch höchsten Ansprüchen an Halt und Präzision.

 
100% sind 100%. Ohne Kompromisse.

Höchste Qualität: TENDO Hydro-Dehnspanntechnik

  • Hochwertige Fräser, Bohrer und Reibahlen sind sicher gespannt in TENDO.
  • Branchenübergreifend bewährt in allen Anwendungen des Maschinenbaus.
  • Für genaue Werkstücke mit engen Toleranzen.
  • Bewährt seit 1978

Produktdetails

Plus höchste Sicherheit: TENDO Aviation

  • Für Werkstücke mit höchsten Anforderungen
  • Implementierung sicherer Prozesse
  • Senkung der Werkzeugkosten
  • Prozesssichere Spannung – kein Werkzeugauszug
  • Bewährt in der Luft-, Raumfahrt- und Automobilindustrie

Weiterführende Informationen

Produktdetails

Datenblätter

Broschüre (PDF, 1,4MB)